Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

196883
XLSVN

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Staffa angolare per guida N per scatola di cablaggio, Verticale

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
196883
EAN
9008790993350
Lunghezza/profondità del prodotto
39 mm
Altezza prodotto
1707 mm
Larghezza prodotto
332 mm
Peso prodotto
10.28 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLSVN

Caratteristiche prodotto

Colore
zinco
Numero RAL
0
Idoneo per altezza della custodia
2000 mm
Adatto per altezza/profondità custodia
400 mm
Idoneo per larghezza della custodia
425 mm
Materiale
Metallo
Modello
Kit di montaggio

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.