Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

196884
Codice del modello: XLSVPE

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. staffa angolare per guida PEper scatola di cablaggio, Verticale

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
196884
EAN
9008790993367
Lunghezza/profondità del prodotto
39 mm
Altezza prodotto
1707 mm
Larghezza prodotto
507 mm
Peso prodotto
14.71 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLSVPE

Caratteristiche prodotto

Colore
zinco
Numero RAL
0
Idoneo per altezza della custodia
2000 mm
Adatto per altezza/profondità custodia
400 mm
Idoneo per larghezza della custodia
425 mm
Materiale
Metallo
Modello
Kit di montaggio

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.