Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

196886
XLSBST

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Coperchio BST

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
196886
EAN
9008790993381
Lunghezza/profondità del prodotto
39 mm
Altezza prodotto
1707 mm
Larghezza prodotto
707 mm
Peso prodotto
19.31 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLSBST

Caratteristiche prodotto

Numero RAL
0
Colore
Grigio
Materiale
Metallo
Posizione di montaggio
vano per cavo
Modello
Coperchio

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.