Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

196887
XLSHN

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. N support horizontal XLS

Specifiche generali

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196887
EAN
9008790993398
Product Length/Depth
39 mm
Product Height
1707 mm
Product Width
757 mm
Product Weight
20.34 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLSHN

Caratteristiche prodotto

Color
Zinc
RAL-number
0
Suitable for enclosure building height
2000 mm
Suitable for enclosure building length/depth
400 mm
Suitable for enclosure building width
425 mm
Material
Metal
Model
Mounting kit

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.