Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

196889
XLAMPC

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Light per impianti in bassa tensione, staffa di collegamento piastra di montaggio (1 set)

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
196889
EAN
9008790993411
Lunghezza/profondità del prodotto
39 mm
Altezza prodotto
1707 mm
Larghezza prodotto
1007 mm
Peso prodotto
27.3 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLAMPC

Caratteristiche prodotto

Tipo di accessorio/parte di ricambio
parti/set di fissaggio
Accessorio
Materiale
Acciaio

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.