Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

196895
XLMFP33HF28

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra frontale per PDE3 orizzontale, AxL= 200 x 800mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
196895
EAN
9008790993473
Lunghezza/profondità del prodotto
39 mm
Altezza prodotto
1907 mm
Larghezza prodotto
1157 mm
Peso prodotto
1.13 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLMFP33HF28

Caratteristiche prodotto

Numero di unità di altezza
0
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Materiale
Acciaio

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.