Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra frontale con apertura DIN da 45 mm, AxL= 200 x 400mm
| Nome prodotto |
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
|
| Sigla catalogo |
196902
|
| EAN |
9008790993541
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
39 mm
|
| Altezza prodotto |
1907 mm
|
| Larghezza prodotto |
2557 mm
|
| Peso prodotto |
0.51 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XLMFMD024
|
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|
| Materiale |
Acciaio
|