Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

196903
XLMFMD026

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra frontale con apertura DIN da 45 mm, AxL= 200 x 600mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
196903
EAN
9008790993558
Lunghezza/profondità del prodotto
39 mm
Altezza prodotto
1907 mm
Larghezza prodotto
2757 mm
Peso prodotto
0.78 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLMFMD026

Caratteristiche prodotto

Numero di unità di altezza
0
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Materiale
Acciaio

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.