Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

196908
XLMWL18

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Separazione della parete laterale di montaggio, IP2X posteriore per Altezza sezione 1800 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
196908
EAN
9008790993602
Lunghezza/profondità del prodotto
29 mm
Altezza prodotto
1778 mm
Larghezza prodotto
39 mm
Peso prodotto
1.202 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLMWL18

Caratteristiche prodotto

Tipo di costruzione
pezzo unico
Finitura superficie
Zincato
Colore
Grigio
Numero di unità di altezza
0
Numero RAL
0
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm
Materiale
Acciaio
Adatto per
Forma di segregazione interna 2a
Forma di segregazione interna 3a
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 4b
Forma di segregazione interna 2b
Forma di segregazione interna 4a

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.