Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

197141
M22-FLED-W-HP

Eaton Moeller® series elemento LED M22, Flat Rear, bianco, montaggio frontale, Alte prestazioni

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 - Elemento LED
Sigla catalogo
197141
EAN
4015080895220
Lunghezza/profondità del prodotto
37.8 mm
Altezza prodotto
14.4 mm
Larghezza prodotto
10 mm
Peso prodotto
0.004 kg
Certificazione/i
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 94-91
UL Category Control No.: NKCR
CE
CSA
IEC 60947-5-1
CSA File No.: 012528
UL
CSA-C22.2 No. 14-05
Codice modello
M22-FLED-W-HP

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
85 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Calore secco conforme a IEC 60068-2-2
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78

Communication

Collegamento con SmartWire-DT
No

Contacts

Forza per apertura positiva - min
0 N

Design verification

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A

Electrical rating

Consumo energetico
potenza 0,55 W
Tensione nominale di isolamento (Ui)
250 V
Corrente nominale di esercizio (le)- max
23 mA
Corrente nominale di esercizio (le) - min
10 mA
Tensione nominale di esercizio Ue, DC - max
30 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) DC - min
18 V

Features & functions

Dotato di:
Sorgente luminosa
Diodo
Colore luce
Bianco

General information

Grado di protezione
IP20
Durata elettrica
100.000 h (a 25 °C, conforme a EN60064)
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4000 V AC
Tipo di tensione
AC/CC

LED Details

Colore luce
Bianco

Mounting details

Posizione di montaggio
Secondo necessità

Terminal capacities

Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
1 x (0,25 - 1) mm²
Utilizz. la pinza per crimpare WAGO Variocrimp 4, richiedere informaz. per altri
Capacità morsetti (pieno)
1 x (0,75 - 1,5) mm² collegabile senza utensili
1 x (0,2 - 1,5) mm²
Sezioni di collegamento (a trefoli)
1 x (0,2 - 1,5) mm²

Esporta le caratteristiche del prodotto