Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

197143
M22-FLED-G-HP

Eaton Moeller® series elemento LED M22, Flat Rear, verde, montaggio frontale, Alte prestazioni

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 - Elemento LED
Sigla catalogo
197143
EAN
4015080895244
Lunghezza/profondità del prodotto
37.8 mm
Altezza prodotto
14.4 mm
Larghezza prodotto
10 mm
Peso prodotto
0.004 kg
Certificazione/i
CSA
UL
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC 60947-5-1
CE
CSA-C22.2 No. 14-05
UL File No.: E29184
Codice modello
M22-FLED-G-HP

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
85 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Caldo secco conformemente a IEC 60068-2-2
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-78

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
No

Contatti

Forza per apertura positiva - min
0 N

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A

Dati elettrici

Consumo energetico
potenza 0,55 W
Tensione nominale di isolamento (Ui)
250 V
Corrente nominale di esercizio (le)- max
23 mA
Corrente nominale di esercizio (le) - min
10 mA
Tensione nominale di esercizio Ue, DC - max
30 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) DC - min
18 V

Features & functions

Dotato di:
Sorgente luminosa
Diodo
Colore luce
Verde

Informazioni generali

Grado di protezione
IP20
Durata elettrica
100,000 h (a 25 °C, conforme a EN60064)
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4000 V AC
Tipo di tensione
AC/CC

Dettagli LED

Colore luce
Verde

Dettagli di montaggio

Posizione di montaggio
Secondo necessità

Sezioni di collegamento

Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
Utilizz. la pinza per crimpare WAGO Variocrimp 4, richiedere informaz. per altri
1 x (0,25 - 1) mm²
Capacità morsetti (pieno)
1 x (0,75 - 1,5) mm² collegabile senza utensili
1 x (0,2 - 1,5) mm²
Sezioni di collegamento (a trefoli)
1 x (0,2 - 1,5) mm²

Esporta le caratteristiche del prodotto