Eaton Moeller® series elemento LED M22, Flat Rear, azzurro, montaggio frontale, Alte prestazioni
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series M22 - Elemento LED
|
| Sigla catalogo |
197145
|
| EAN |
4015080895268
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
37.8 mm
|
| Altezza prodotto |
14.4 mm
|
| Larghezza prodotto |
10 mm
|
| Peso prodotto |
0.004 kg
|
| Certificazione/i |
UL 508
CE IEC/EN 60947-5 UL CSA Class No.: 3211-03 UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 CSA CSA-C22.2 No. 94-91 CSA-C22.2 No. 14-05 CSA File No.: 012528 IEC 60947-5-1 |
| Codice modello |
M22-FLED-B-HP
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
85 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-78 Caldo secco conformemente a IEC 60068-2-2 |
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| Forza per apertura positiva - min |
0 N
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Consumo energetico |
potenza 0,55 W
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
250 V
|
| Corrente nominale di esercizio (le)- max |
23 mA
|
| Corrente nominale di esercizio (le) - min |
10 mA
|
| Tensione nominale di esercizio Ue, DC - max |
30 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) DC - min |
18 V
|
| Dotato di: |
Diodo
Sorgente luminosa |
| Colore luce |
Blu
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Durata elettrica |
100,000 h (a 25 °C, conforme a EN60064)
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
4000 V AC
|
| Tipo di tensione |
AC/CC
|
| Colore luce |
Blu
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Capacità morsetti (flessibile con puntalino) |
Utilizz. la pinza per crimpare WAGO Variocrimp 4, richiedere informaz. per altri
1 x (0,25 - 1) mm² |
| Capacità morsetti (pieno) |
1 x (0,2 - 1,5) mm²
1 x (0,75 - 1,5) mm² collegabile senza utensili |
| Sezioni di collegamento (a trefoli) |
1 x (0,2 - 1,5) mm²
|