Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

197231
M22-FIY1

Eaton Moeller® series M22 Custodie per montaggio sporgente, piatto, 1 posizione di montaggio, M22, giallo

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 flat surface mounting enclosure
Sigla catalogo
197231
EAN
4015081939374
Lunghezza/profondità del prodotto
110 mm
Altezza prodotto
44 mm
Larghezza prodotto
43 mm
Peso prodotto
0.095 kg
Conformità
CE
Codice modello
M22-FIY1

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
No

Contatti

Forza per apertura positiva - min
0 N

Dettagli custodia

Colore base
Giallo
Materiale custodia
Plastica
Tipo di custodia
scatola per montaggio sporgente

Features & functions

Dotato di:
Viti in acciaio di alta qualità
Setti sfondabili
1 x M20 (setto sfondabile per ingresso cavi sul lato)
1 x M20 (setti sfondabili per ingresso cavi sulla parte posteriore)
Numero di postazioni di comando
1
Numero di posizioni
1
Numero RAL
1004

Informazioni generali

Grado di protezione
NEMA 4x
IP67/IP69
Diametro di apertura
22.5 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto