Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

197234
M22-FI4

Eaton Moeller® series M22 Custodie per montaggio sporgente, piatto, 4 posti di montaggio, M22

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 flat surface mounting enclosure
Sigla catalogo
197234
EAN
4015080893059
Lunghezza/profondità del prodotto
279 mm
Altezza prodotto
44 mm
Larghezza prodotto
43 mm
Peso prodotto
0.201 kg
Certificazione/i
CSA Class No.: 3211-03
CSA file No. 012528
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
UL Listed
CSA certified
Codice modello
M22-FI4

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
No

Contatti

Forza per apertura positiva - min
0 N

Dettagli custodia

Colore base
Grigio
Materiale custodia
Plastica
Tipo di custodia
scatola per montaggio sporgente

Features & functions

Dotato di:
Viti in acciaio di alta qualità
Setti sfondabili
2 x M20 (setto sfondabile per ingresso cavo sul lato, 1 per lato)
1 x M20 (setti sfondabili per ingresso cavi sulla parte posteriore)
Numero di postazioni di comando
4
Numero di posizioni
4
Numero RAL
7035

Informazioni generali

Grado di protezione
NEMA 4x
IP67/IP69
Diametro di apertura
22.5 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto