Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

197236

Eaton Moeller® series custodia per montaggio a vista M30, materiale isolante, Con viti in acciaio di alta qualità, Numero di posizioni 2, 2 x 30,5

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M30 flat surface mounting enclosure
Sigla catalogo
197236
EAN
4015080893073
Lunghezza/profondità del prodotto
166 mm
Altezza prodotto
44 mm
Larghezza prodotto
43 mm
Peso prodotto
0.13 kg
Certificazione/i
CSA Class No.: 3211-03
CSA file No. 012528
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
UL Listed
CSA certified
Codice modello
M30-FI2

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
No

Contatti

Forza per apertura positiva - min
0 N

Dettagli custodia

Colore base
Grigio
Materiale custodia
Plastica
Tipo di custodia
scatola per montaggio sporgente

Features & functions

Dotato di:
Viti in acciaio di alta qualità
Setti sfondabili
2 x M20 (setto sfondabile per ingresso cavo sul lato, 1 per lato)
1 x M20 (setti sfondabili per ingresso cavi sulla parte posteriore)
Numero di postazioni di comando
2
Numero di posizioni
2
Numero RAL
7035

Informazioni generali

Grado di protezione
NEMA 4x
IP67/IP69
Diametro di apertura
30 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.