Eaton Moeller® series custodia per montaggio a vista M30, materiale isolante, Con viti in acciaio di alta qualità, Numero di posizioni 4, 4 x 30,5
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series M30 flat surface mounting enclosure
|
| Sigla catalogo |
197238
|
| EAN |
4015080893097
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
279 mm
|
| Altezza prodotto |
44 mm
|
| Larghezza prodotto |
43 mm
|
| Peso prodotto |
0.201 kg
|
| Certificazione/i |
CSA Class No.: 3211-03
CSA file No. 012528 IEC/EN 60947-5 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-05 CSA-C22.2 No. 94-91 CE marking UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 UL Listed CSA certified |
| Codice modello |
M30-FI4
|
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| Forza per apertura positiva - min |
0 N
|
| Colore base |
Grigio
|
| Materiale custodia |
Plastica
|
| Tipo di custodia |
scatola per montaggio sporgente
|
| Dotato di: |
Viti in acciaio di alta qualità
|
| Setti sfondabili |
2 x M20 (setto sfondabile per ingresso cavo sul lato, 1 per lato)
1 x M20 (setti sfondabili per ingresso cavi sulla parte posteriore) |
| Numero di postazioni di comando |
4
|
| Numero di posizioni |
4
|
| Numero RAL |
7035
|
| Grado di protezione |
NEMA 4x
IP67/IP69 |
| Diametro di apertura |
30 mm
|