Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

197317
M30-FI-XB

Eaton Moeller® series custodia per montaggio a vista M30

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M30 flat surface mounting enclosure
Sigla catalogo
197317
EAN
4015081938797
Lunghezza/profondità del prodotto
120 mm
Altezza prodotto
10 mm
Larghezza prodotto
80 mm
Peso prodotto
0.015 kg
Conformità
CE
Note catalogo
Kit di ricambi: Alette, dadi, viti
Codice modello
M30-FI-XB

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
No

Contatti

Forza per apertura positiva - min
0 N

Informazioni generali

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Parte di ricambio

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.