Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

197326
DMM-125/4/SE4/P-G

Eaton DMM Sezionatore di potenza, DMM, 125 A, 4 poli, Funzione di arresto, con maniglia rotativa grigia, in enclosure di acciaio

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton DMM Sezionatore di potenza
Sigla catalogo
197326
EAN
4015081938759
Lunghezza/profondità del prodotto
216 mm
Altezza prodotto
400 mm
Larghezza prodotto
300 mm
Peso prodotto
7.75 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60204
CE
VDE 0660
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60947
Codice modello
DMM-125/4/SE4/P-G

Attuatore

Colore attuatore
Grigio
Tipo attuatore
Maniglia rotativa lunga

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-30 °C

Contatti

Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
4.9 W

Dati elettrici

Potere d'interruzione nominale a 400/415 V (cos phi a IEC 60947-3)
1000 A
Potere d'interruzione nominale a 500 V (cos phi a IEC 60947-3)
528 A
Potere d'interruzione nominale a 660/690 V (cos phi a IEC 60947-3)
336 A
Tensione nominale di isolamento (Ui)
690 V
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 400 V, 415 V
125 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 500 V
125 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 690 V
125 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-22, 380 V, 400 V, 415 V
125 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-22, 500 V
125 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-22, 690 V
125 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 400 V, 415 V
63 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 500 V
63 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 690 V
45 A
Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz
30 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 500 V, 50 Hz
45 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 690 V, 50 Hz
40 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
125 A
Corrente ininterrotta
La corrente nominale continua Iu è specificata per la sezione trasversale max.

Features & functions

Caratteristiche
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione
Dotato di:
Maniglia grigia
Funzioni
lucchettabile
Funzione di ARRESTO
Impianto di blocco
Lucchettabile in posizione 0
Numero di poli
Quattro poli

Informazioni generali

Accessori
Contatto ausiliario montato dall’utente.
Grado di protezione
NEMA 12
Grado di protezione (lato anteriore)
IP65
Durata meccanica
10.000 operazioni
Metodo di montaggio
Montaggio a vista
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
  • Interruttore generale
  • Sezionatore
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V
Parametro di sicurezza (EN ISO 13849-1)
Valori B10d conformi a EN ISO 13849-1, tabella C.1
Adatto per
Montaggio a terra
Angolo di commutazione
90 °

Resistenza al corto circuito

Corrente di disinserzione
13,7 kA
Energia passante
Max. 134 kA²s
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
30 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
2,5 kA
2,5 kA, Contatti, 1 secondo
Classe di protezione da corto circuito
125, Fusibile, Contatti

Sezioni di collegamento

Lunghezza di spelatura (conduttore principale)
21 mm
Capacità morsetti
6 - 70 mm², Flessibile con puntalino DIN 46228
Coppia di serraggio
7 Nm, Morsetti a vite

Esporta le caratteristiche del prodotto