Eaton DMM Sezionatore di potenza, DMM, 160 A, 3 poli, Funzione di arresto, con maniglia rotativa grigia, in enclosure di acciaio
| Nome prodotto |
Eaton DMM Sezionatore di potenza
|
| Sigla catalogo |
197328
|
| EAN |
4015081938735
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
216 mm
|
| Altezza prodotto |
400 mm
|
| Larghezza prodotto |
300 mm
|
| Peso prodotto |
7.75 kg
|
| Certificazione/i |
CE
IEC/EN 60947 VDE 0660 IEC/EN 60947-3 IEC/EN 60204 |
| Codice modello |
DMM-160/3/SE4/P-G
|
| Colore attuatore |
Grigio
|
| Tipo attuatore |
Maniglia rotativa lunga
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
80 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-30 °C
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
0
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
8 W
|
| Potere d'interruzione nominale a 400/415 V (cos phi a IEC 60947-3) |
1080 A
|
| Potere d'interruzione nominale a 500 V (cos phi a IEC 60947-3) |
528 A
|
| Potere d'interruzione nominale a 660/690 V (cos phi a IEC 60947-3) |
336 A
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
690 V
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 400 V, 415 V |
160 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 500 V |
160 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 690 V |
160 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-22, 380 V, 400 V, 415 V |
160 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-22, 500 V |
160 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-22, 690 V |
160 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 400 V, 415 V |
140 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 500 V |
66 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 690 V |
42 A
|
| Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz |
80 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 500 V, 50 Hz |
45 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 690 V, 50 Hz |
37 kW
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
690 V
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
160 A
|
| Corrente ininterrotta |
La corrente nominale continua Iu è specificata per la sezione trasversale max.
|
| Caratteristiche |
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione
|
| Dotato di: |
Maniglia grigia
|
| Funzioni |
Funzione di ARRESTO
lucchettabile |
| Impianto di blocco |
Lucchettabile in posizione 0
|
| Numero di poli |
3 poli
|
| Accessori |
Contatto ausiliario montato dall’utente.
|
| Grado di protezione |
NEMA 12
|
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP65
|
| Durata meccanica |
10.000 operazioni
|
| Metodo di montaggio |
Montaggio a vista
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
6000 V
|
| Parametro di sicurezza (EN ISO 13849-1) |
Valori B10d conformi a EN ISO 13849-1, tabella C.1
|
| Adatto per |
Montaggio a terra
|
| Angolo di commutazione |
90 °
|
| Corrente di disinserzione |
13,5 kA
|
| Energia passante |
Max. 86,9 kA²s
|
| Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq) |
30 kA
|
| Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw) |
2,5 kA, Contatti, 1 secondo
2,5 kA |
| Classe di protezione da corto circuito |
125, Fusibile, Contatti
|
| Lunghezza di spelatura (conduttore principale) |
21 mm
|
| Capacità morsetti |
6 - 70 mm², Flessibile con puntalino DIN 46228
|
| Coppia di serraggio |
7 Nm, Morsetti a vite
|