Sezionatore Eaton DMVS, DMV, 160 A, 4 poli, Funzione di arresto di emergenza, con maniglia rotativa rossa e corona di blocco gialla, in custodia di acciaio, foro di collegamento da 9 mm
| Nome prodotto |
Sezionatore custodiato Eaton DMVS
|
| Sigla catalogo |
197335
|
| EAN |
4015081938728
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
225 mm
|
| Altezza prodotto |
500 mm
|
| Larghezza prodotto |
400 mm
|
| Peso prodotto |
12.5 kg
|
| Certificazione/i |
CE
VDE 0660 IEC/EN 60947-3 IEC/EN 60204 IEC/EN 60947 |
| Codice modello |
DMVS-160/4/SE5/P-R
|
| Colore attuatore |
Rosso
|
| Tipo attuatore |
Maniglia rotativa lunga
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
80 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-30 °C
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
0
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Resistenza UV solo se insieme a schermo protettivo.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
1.8 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
2.3 W
|
| Potere d'interruzione nominale a 400/415 V (cos phi a IEC 60947-3) |
1280 A
|
| Potere d'interruzione nominale a 500 V (cos phi a IEC 60947-3) |
1248 A
|
| Potere d'interruzione nominale a 660/690 V (cos phi a IEC 60947-3) |
336 A
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
1000 V
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 400 V, 415 V |
160 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 500 V |
160 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 690 V |
160 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-22, 380 V, 400 V, 415 V |
160 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-22, 500 V |
160 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-22, 690 V |
160 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 400 V, 415 V |
160 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 500 V |
66 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 690 V |
42 A
|
| Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz |
90 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 500 V, 50 Hz |
45 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 690 V, 50 Hz |
37 kW
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
690 V
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
160 A
|
| Corrente ininterrotta |
La corrente nominale continua Iu è specificata per la sezione trasversale max.
|
| Caratteristiche |
Esecuzione come interruttore di sicurezza
Versione interruttore generale Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione esecuzione come dispositivo di arresto d’emergenza |
| Dotato di: |
Maniglia rotativa rossa e ghiera di blocco gialla
|
| Funzioni |
Funzione di arresto di emergenza
lucchettabile |
| Impianto di blocco |
Lucchettabile in posizione 0
|
| Numero di poli |
Quattro poli
|
| Accessori |
|
| Tipo connessione |
foro di collegamento da 9 mm
|
| Grado di protezione |
NEMA 12
|
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP65
|
| Durata meccanica |
10.000 operazioni
|
| Metodo di montaggio |
Montaggio a vista
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
6000 V
|
| Parametro di sicurezza (EN ISO 13849-1) |
Valori B10d conformi a EN ISO 13849-1, tabella C.1
|
| Adatto per |
Montaggio a terra
|
| Angolo di commutazione |
90 °
|
| Corrente di disinserzione |
40 kA (In = 500 A)
33 kA (a ingresso = 250 A) |
| Energia passante |
Max. 380 kA²s (a ingresso = 250)
Max. 1700 kA²s (In = 500 A) |
| Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq) |
100 kA
|
| Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw) |
12 kA, Contatti, 1 secondo
|
| Classe di protezione da corto circuito |
125, Fusibile, Contatti
|
| Grandezza vite |
M8 x 20, Vite terminale
|
| Capacità morsetti |
120 mm², Collegamento del conduttore piatto con sbarre di collegamento
|
| Coppia di serraggio |
14 Nm, Morsetti a vite
|