Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

197337
Codice del modello: DMV-250/3/SE5/P-R

Sezionatore Eaton DMV, DMV, 250 A, 3 poli, Funzione di arresto d’emergenza, con maniglia rotativa rossa e ghiera di blocco gialla, in custodia di acciaio, foro di collegamento da 9 mm

General specifications

Nome prodotto
Sezionatore Eaton DMV
Sigla catalogo
197337
EAN
4015081938704
Lunghezza/profondità del prodotto
225 mm
Altezza prodotto
500 mm
Larghezza prodotto
400 mm
Peso prodotto
12.5 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947
IEC/EN 60204
VDE 0660
CE
IEC/EN 60947-3
Codice modello
DMV-250/3/SE5/P-R

Features & Functions

Caratteristiche
Esecuzione come interruttore generale
Esecuzione come dispositivo di arresto d’emergenza
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione
Esecuzione come interruttore di sicurezza
Dotato di:
Maniglia rotativa rossa e corona di blocco gialla
Funzioni
Lucchettabile
Funzione di arresto di emergenza
Impianto di blocco
Lucchettabile in posizione 0
Numero di poli
3 poli

General information

Accessori
Contatto ausiliario montato dall’utente.
Tipo connessione
foro di collegamento da 9 mm
Grado di protezione
NEMA 12
Grado di protezione (lato anteriore)
IP65
Durata meccanica
10.000 operazioni
Metodo di montaggio
Montaggio in custodia
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
  • Interruttore generale
  • Sezionatore di potenza
Categoria prodotto
  • Interruttore generale
  • Sezionatore di potenza
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V
Parametro di sicurezza (EN ISO 13849-1)
Valori B10d conformi a EN ISO 13849-1, tabella C.1
Adatto per
Montaggio a terra
Angolo di commutazione
90 °

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-30 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C

Terminal capacities

Grandezza vite
M8 x 20, Vite terminale
Coppia di serraggio
14 Nm, Morsetti a vite

Electrical rating

Potere d'interruzione nominale a 400/415 V (cos phi a IEC 60947-3)
2000 A
Potere d'interruzione nominale a 500 V (cos phi a IEC 60947-3)
1760 A
Potere d'interruzione nominale a 660/690 V (cos phi a IEC 60947-3)
1120 A
Tensione nominale di isolamento (Ui)
1000 V
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 400 V, 415 V
250 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 500 V
250 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 690 V
250 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-22, 380 V, 400 V, 415 V
250 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-22, 500 V
250 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-22, 690 V
250 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 400 V, 415 V
250 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 500 V
220 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 690 V
140 A
Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz
147 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 500 V, 50 Hz
160 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 690 V, 50 Hz
132 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
250 A
Corrente ininterrotta
La corrente nominale ininterrotta Iu è specificata per la sezione max.

Short-circuit rating

Corrente di disinserzione
40 kA (In = 500 A)
33 kA (In = 250 A)
Energia passante
Max. 380 kA²s (a ingresso = 250)
Max. 1700 kA²s (a ingresso = 500)
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
50 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
12 kA, Contatti, 1 secondo
Classe di protezione da corto circuito
500/250, Fusibile, Contatti

Contacts

Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0

Actuator

Colore attuatore
Rosso
Tipo attuatore
Maniglia rotativa lunga

Design verification

Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
3.75 W
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
Resistenza UV solo se insieme a schermo protettivo.
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
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni di montaggio (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto