Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

197338
DMV-250/4/SE5/P-G

Sezionatore Eaton DMV, DMV, 250 A, 4 poli, Funzione di arresto, con maniglia rotativa grigia, in custodia di acciaio, foro di collegamento da 9 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Sezionatore Eaton DMV
Sigla catalogo
197338
EAN
4015081938698
Lunghezza/profondità del prodotto
225 mm
Altezza prodotto
500 mm
Larghezza prodotto
400 mm
Peso prodotto
12.5 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947
CE
VDE 0660
IEC/EN 60204
IEC/EN 60947-3
Codice modello
DMV-250/4/SE5/P-G

Attuatore

Colore attuatore
Grigio
Tipo attuatore
Maniglia rotativa lunga

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-30 °C

Contatti

Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Resistenza UV solo se insieme a schermo protettivo.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
4.5 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
3.75 W

Dati elettrici

Potere d'interruzione nominale a 400/415 V (cos phi a IEC 60947-3)
2000 A
Potere d'interruzione nominale a 500 V (cos phi a IEC 60947-3)
1760 A
Potere d'interruzione nominale a 660/690 V (cos phi a IEC 60947-3)
1120 A
Tensione nominale di isolamento (Ui)
1000 V
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 400 V, 415 V
250 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 500 V
250 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 690 V
250 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-22, 380 V, 400 V, 415 V
250 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-22, 500 V
250 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-22, 690 V
250 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 400 V, 415 V
250 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 500 V
220 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 690 V
140 A
Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz
147 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 500 V, 50 Hz
160 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 690 V, 50 Hz
132 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
0 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
250 A
Corrente ininterrotta
La corrente nominale continua Iu è specificata per la sezione trasversale max.

Features & functions

Caratteristiche
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione
Dotato di:
Maniglia grigia
Funzioni
lucchettabile
Funzione di ARRESTO
Impianto di blocco
Lucchettabile in posizione 0
Numero di poli
Quattro poli

Informazioni generali

Accessori
Contatto ausiliario montato dall'utente.
Tipo connessione
foro di collegamento da 9 mm
Grado di protezione
NEMA 12
Grado di protezione (lato anteriore)
IP65
Durata meccanica
10.000 operazioni
Metodo di montaggio
Montaggio a vista
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
  • Interruttore generale
  • Sezionatore di potenza
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V
Parametro di sicurezza (EN ISO 13849-1)
Valori B10d conformi a EN ISO 13849-1, tabella C.1
Adatto per
Montaggio a terra
Angolo di commutazione
90 °

Resistenza al corto circuito

Corrente di disinserzione
40 kA (In = 500 A)
33 kA (a ingresso = 250 A)
Energia passante
Max. 1700 kA²s (In = 500 A)
Max. 380 kA²s (a ingresso = 250)
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
50 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
0 kA
12 kA, Contatti, 1 secondo
Classe di protezione da corto circuito
500/250, Fusibile, Contatti

Sezioni di collegamento

Grandezza vite
M8 x 20, Vite terminale
Capacità morsetti
120 mm², Collegamento del conduttore piatto con sbarre di collegamento
Coppia di serraggio
14 Nm, Morsetti a vite

Esporta le caratteristiche del prodotto