Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

197339

Sezionatore Eaton DMV, DMV, 250 A, 4 poli, Funzione di arresto d’emergenza, con maniglia rotativa rossa e anello di blocco giallo, in custodia di acciaio, foro di collegamento da 9 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Sezionatore Eaton DMV
Sigla catalogo
197339
EAN
4015080894766
Lunghezza/profondità del prodotto
225 mm
Altezza prodotto
500 mm
Larghezza prodotto
400 mm
Peso prodotto
12.5 kg
Certificazione/i
VDE 0660
IEC/EN 60947
CE
IEC/EN 60204
IEC/EN 60947-3
Codice modello
DMV-250/4/SE5/P-R

Attuatore

Colore attuatore
Rosso
Tipo attuatore
Maniglia rotativa lunga

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-30 °C

Contatti

Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Resistenza UV solo se insieme a schermo protettivo.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
4.5 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
3.75 W

Dati elettrici

Potere d'interruzione nominale a 400/415 V (cos phi a IEC 60947-3)
2000 A
Potere d'interruzione nominale a 500 V (cos phi a IEC 60947-3)
1760 A
Potere d'interruzione nominale a 660/690 V (cos phi a IEC 60947-3)
1120 A
Tensione nominale di isolamento (Ui)
1000 V
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 400 V, 415 V
250 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 500 V
250 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 690 V
250 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-22, 380 V, 400 V, 415 V
250 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-22, 500 V
250 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-22, 690 V
250 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 400 V, 415 V
250 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 500 V
220 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 690 V
140 A
Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz
147 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 500 V, 50 Hz
160 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 690 V, 50 Hz
132 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
250 A
Corrente ininterrotta
La corrente nominale ininterrotta Iu è specificata per la sez. trasv. max.

Features & functions

Caratteristiche
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione
Esecuzione come interruttore di sicurezza
Esecuzione come dispositivo di arresto di emergenza
Esecuzione come interruttore generale
Dotato di:
Maniglia rotativa rossa e corona di blocco gialla
Funzioni
Lucchettabile
Funzione di arresto di emergenza
Impianto di blocco
Lucchettabile in posizione 0
Numero di poli
Quattro poli

Informazioni generali

Accessori
Contatto ausiliario montato dall’utente.
Tipo connessione
Foro di collegamento da 9 mm
Grado di protezione
NEMA 12
Grado di protezione (lato anteriore)
IP65
Durata meccanica
10.000 operazioni
Metodo di montaggio
Montaggio a vista
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
  • Interruttore generale
  • Sezionatore di potenza
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V
Parametro di sicurezza (EN ISO 13849-1)
Valori B10d conformi a EN ISO 13849-1, tabella C.1
Adatto per
Montaggio a terra
Angolo di commutazione
90 °

Resistenza al corto circuito

Corrente di disinserzione
40 kA (a ingresso = 500 A)
33 kA (a ingresso = 250 A)
Energia passante
Max. 1700 kA²s (a ingresso = 500)
Max. 380 kA²s (a ingresso = 250)
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
50 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
12 kA, Contatti, 1 secondo
Classe di protezione da corto circuito
500/250, Fusibile, Contatti

Sezioni di collegamento

Grandezza vite
M8 x 20, Vite terminale
Capacità morsetti
120 mm², Collegamento del conduttore piatto con barre di distribuzione
Coppia di serraggio
14 Nm, Morsetti a vite

Esporta le caratteristiche del prodotto