Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

197340

Sezionatore Eaton DMV, DMV, 400 A, 3 poli, Funzione di arresto, con maniglia rotativa grigia, in custodia di acciaio, foro per elemento di collegamento da 11 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Sezionatore Eaton DMV
Sigla catalogo
197340
EAN
4015080894773
Lunghezza/profondità del prodotto
225 mm
Altezza prodotto
500 mm
Larghezza prodotto
400 mm
Peso prodotto
12.5 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947-3
VDE 0660
CE
IEC/EN 60947
IEC/EN 60204
Codice modello
DMV-400/3/SE5/P-G

Attuatore

Colore attuatore
Grigio
Tipo attuatore
Maniglia rotativa lunga

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-30 °C

Contatti

Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Resistenza UV solo se insieme a schermo protettivo.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
11.4 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
9 W

Dati elettrici

Potere d'interruzione nominale a 400/415 V (cos phi a IEC 60947-3)
2664 A
Potere d'interruzione nominale a 500 V (cos phi a IEC 60947-3)
2032 A
Potere d'interruzione nominale a 660/690 V (cos phi a IEC 60947-3)
1120 A
Tensione nominale di isolamento (Ui)
1000 V
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 400 V, 415 V
400 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 500 V
400 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 690 V
400 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-22, 380 V, 400 V, 415 V
400 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-22, 500 V
400 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-22, 690 V
400 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 400 V, 415 V
333 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 500 V
254 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 690 V
140 A
Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz
220 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 500 V, 50 Hz
180 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 690 V, 50 Hz
132 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
0 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
400 A
Corrente ininterrotta
La corrente nominale ininterrotta Iu è specificata per la sez. trasv. max.

Features & functions

Caratteristiche
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione
Dotato di:
Maniglia grigia
Funzioni
Lucchettabile
Funzione di ARRESTO
Impianto di blocco
Lucchettabile in posizione 0
Numero di poli
3 poli

Informazioni generali

Accessori
Contatto ausiliario montato dall'utente.
Tipo connessione
foro per elemento di collegamento da 11 mm
Grado di protezione
NEMA 12
Grado di protezione (lato anteriore)
IP65
Durata meccanica
10.000 operazioni
Metodo di montaggio
Montaggio a vista
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
  • Interruttore generale
  • Sezionatore di potenza
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V
Parametro di sicurezza (EN ISO 13849-1)
Valori B10d conformi a EN ISO 13849-1, tabella C.1
Adatto per
Montaggio a terra
Angolo di commutazione
90 °

Resistenza al corto circuito

Corrente di disinserzione
33 kA (a ingresso = 250 A)
40 kA (a ingresso = 500 A)
Energia passante
Max. 1700 kA²s (a ingresso = 500)
Max. 380 kA²s (a ingresso = 250)
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
50 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
12 kA, Contatti, 1 secondo
12 kA
Classe di protezione da corto circuito
500/250, Fusibile, Contatti

Sezioni di collegamento

Grandezza vite
M10 x 20, Vite terminale
Capacità morsetti
240 mm², Collegamento del conduttore piatto con barre di distribuzione
Coppia di serraggio
28 Nm, Morsetti a vite

Esporta le caratteristiche del prodotto