Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

197343
Codice del modello: DMV-400/4/SE5/P-R

Sezionatore Eaton DMV, DMV, 400 A, 4 poli, Funzione di arresto d’emergenza, con maniglia rotativa rossa e ghiera di blocco gialla, in custodia di acciaio, foro per elemento di collegamento da 11 mm

General specifications

Nome prodotto
Sezionatore Eaton DMV
Sigla catalogo
197343
EAN
4015080894803
Lunghezza/profondità del prodotto
225 mm
Altezza prodotto
500 mm
Larghezza prodotto
400 mm
Peso prodotto
12.5 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947
IEC/EN 60204
CE
IEC/EN 60947-3
VDE 0660
Codice modello
DMV-400/4/SE5/P-R

Actuator

Colore attuatore
Rosso
Tipo attuatore
Maniglia rotativa lunga

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-30 °C

Contacts

Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0

Design verification

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
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
Resistenza UV solo se insieme a schermo protettivo.
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
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
11.5 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
9 W

Electrical rating

Potere d'interruzione nominale a 400/415 V (cos phi a IEC 60947-3)
2664 A
Potere d'interruzione nominale a 500 V (cos phi a IEC 60947-3)
2032 A
Potere d'interruzione nominale a 660/690 V (cos phi a IEC 60947-3)
1120 A
Tensione nominale di isolamento (Ui)
1000 V
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 400 V, 415 V
400 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 500 V
400 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 690 V
400 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-22, 380 V, 400 V, 415 V
400 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-22, 500 V
400 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-22, 690 V
400 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 400 V, 415 V
333 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 500 V
254 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 690 V
140 A
Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz
220 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 500 V, 50 Hz
180 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 690 V, 50 Hz
132 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
400 A
Corrente ininterrotta
La corrente nominale ininterrotta Iu è specificata per la sezione max.

Features & Functions

Caratteristiche
Esecuzione come interruttore di sicurezza
Esecuzione come interruttore generale
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione
Esecuzione come dispositivo di arresto di emergenza
Dotato di:
Maniglia rotativa rossa e corona di blocco gialla
Funzioni
Funzione di arresto d'emergenza
Lucchettabile
Impianto di blocco
Lucchettabile in posizione 0
Numero di poli
Quattro poli

General information

Accessori
Contatto ausiliario montato dall’utente.
Tipo connessione
foro per elemento di collegamento da 11 mm
Grado di protezione
NEMA 12
Grado di protezione (lato anteriore)
IP65
Durata meccanica
10.000 operazioni
Metodo di montaggio
Montaggio in custodia
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
  • Interruttore generale
  • Sezionatore
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V
Parametro di sicurezza (EN ISO 13849-1)
Valori B10d conformi a EN ISO 13849-1, tabella C.1
Adatto per
Montaggio a terra
Angolo di commutazione
90 °

Short-circuit rating

Corrente di disinserzione
40 kA (In = 500 A)
33 kA (In = 250 A)
Energia passante
Max. 380 kA²s (a ingresso = 250)
Max. 1700 kA²s (a ingresso = 500)
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
50 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
12 kA, Contatti, 1 secondo
12 kA
Classe di protezione da corto circuito
500/250, Fusibile, Contatti

Terminal capacities

Grandezza vite
M10 x 20, Vite terminale
Capacità morsetti
240 mm², Collegamento del conduttore piatto con sbarre di collegamento
Coppia di serraggio
28 Nm, Morsetti a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto