Eaton Moeller® series T3 Interruttore generale, T3, 32 A, in custodia, 4 Unità costruttiva/e, 8 poli, Funzione di arresto, con maniglia rotativa nera e corona di blocco, lucchettabile in posizione 0, in custodia in acciaio
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series T3 Interruttore generale
|
| Sigla catalogo |
197461
|
| EAN |
4015080895985
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
250 mm
|
| Altezza prodotto |
155 mm
|
| Larghezza prodotto |
200 mm
|
| Peso prodotto |
2.56 kg
|
| Certificazione/i |
VDE 0660
IEC/EN 60947 IEC/EN 60204 IEC/EN 60947-3 |
| Codice modello |
T3-4-8344/SE2/SVB-SW
|
| Colore attuatore |
Nero
|
| Tipo attuatore |
Azionamento rotativo di accoppiamento porta
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min |
-25 °C
|
| Affidabilità circuito di comando |
Calcolo statistico - 1 guasto ogni 100.000 operazioni, a 24 V DC, 10 mA
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
0
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
Resistenza ai raggi UV solo con schermo protettivo.
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
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del quadrista.
|
| Numero di contatti in serie a DC-21 A, 240 V |
1
|
| Numero di contatti in serie a DC-23A, 120 V |
3
|
| Numero di contatti in serie a DC-23A, 24 V |
1
|
| Numero di contatti in serie a DC-23A, 240 V |
5
|
| Numero di contatti in serie a DC-23A, 48 V |
2
|
| Numero di contatti in serie a DC-23A, 60 V |
3
|
| Potere d'interruzione nominale a 220/230 V (cos phi a IEC 60947-3) |
260 A
|
| Potere d'interruzione nominale a 400/415 V (cos phi a IEC 60947-3) |
260 A
|
| Potere d'interruzione nominale a 500 V (cos phi a IEC 60947-3) |
240 A
|
| Potere d'interruzione nominale a 660/690 V (cos phi a IEC 60947-3) |
170 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 440 V |
32 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 230 V |
32 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 400 V, 415 V |
32 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 500 V |
26.4 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 690 V |
17 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
23.7 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
23.7 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 500 V |
23.7 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 660 V, 690 V |
14.7 A
|
| Corrente nominale di esercizio (le) a DC-1, sezionatori di carico l/r = 1 ms |
25 A
|
| Corrente nominale di esercizio (le) a DC-13, interr. di controllo L/R = 50 ms |
20 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-21, 240 V |
1 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 120 V |
12 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 24 V |
25 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 240 V |
5 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 48 V |
25 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 60 V |
25 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) stella-triangolo ad AC-3, 220/230 V |
32 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) stella-triangolo ad AC-3, 380/400 V |
32 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) stella-triangolo ad AC-3, 500 V |
32 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) stella-triangolo ad AC-3, 690 V |
25.5 A
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 220/230 V, 50Hz |
7.5 kW
|
| Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz |
15 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 500 V, 50 Hz |
15 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 690 V, 50 Hz |
15 kW
|
| Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
11 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 415 V, 50 Hz |
11 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 690 V, 50 Hz |
11 kW
|
| Potenza di esercizio nominale stella-triangolo a 220/230 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
| Potenza di esercizio nominale stella-triangolo a 380/400 V, 50 Hz |
15 kW
|
| Potenza di esercizio nominale stella-triangolo a 500 V, 50 Hz |
18.5 kW
|
| Potenza di esercizio nominale stella-triangolo a 690 V, 50 Hz |
22 kW
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
690 V
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
32 A
|
| Corrente ininterrotta |
La corrente nominale ininterrotta Iu è specificata per la sezione max.
|
| Tensione per coppia di contatti in serie |
60 V
|
| Caratteristiche |
Esecuzione come interruttore generale
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione |
| Dotato di: |
Maniglia rotativa nera e corona di blocco
|
| Funzioni |
Funzione di ARRESTO
Lucchettabile |
| Impianto di blocco |
Lucchettabile in posizione 0
|
| Numero di poli |
Otto poli
|
| Grado di protezione |
NEMA 12
|
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP65
|
| Durata meccanica |
500.000 operazioni
|
| Metodo di montaggio |
In custodia
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Numero di unità di contatto |
4
|
| Massima frequenza di manovra |
1200 Operazioni/ora
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
Interruttore generale
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
6000 V AC
|
| Isolamento sicuro |
440 V AC, tra i contatti, Secondo EN 61140
|
| Parametro di sicurezza (EN ISO 13849-1) |
Valori B10d conformi a EN ISO 13849-1, tabella C.1
|
| Resistenza agli urti |
15 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Semionda da 20 ms
|
| Adatto per |
Montaggio a terra
|
| Angolo di commutazione |
90 °
|
| Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq) |
1 kA
|
| Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw) |
650 A, Contatti, 1 secondo
0,65 kA |
| Classe di protezione da corto circuito |
35 A gG/gL, Fusibile, Contatti
|
| Carico nominale |
1,6 x Iₑ (con funzionamento intermittente classe 12, Fattore di utilizzo 40%)
2 x Iₑ (con funzionamento intermittente classe 12, Fattore di utilizzo 25 %) 1,3 x Iₑ (con funzionamento intermittente classe 12, Fattore di utilizzo 60%) |
| Potere nominale di chiusura fino a 690 V (cos phi a IEC/EN 60947-3) |
320 A
|
| Grandezza vite |
M4
|
| Capacità morsetti |
1 x (1 - 6) mm², conduttore rigido o a trefoli
2 x (1 - 6) mm², conduttore rigido o a trefoli 2 x (0,75 - 4) mm², Flessibile con puntalino DIN 46228 1 x (0,75 - 4) mm², Flessibile con puntalino DIN 46228 |
| Coppia di serraggio |
1,6 Nm, Morsetti a vite
17,7 lb-in, Morsetti a vite |