Eaton Moeller® series C22 Indicatore luminoso, annegato, cavo (nero) con connettore M12A, 4 poli, 0,2 m, rosso/verde/giallo, 24 V DC
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series C22 Indicatore luminoso
|
| Sigla catalogo |
197569
|
| EAN |
4015081943739
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
261 mm
|
| Altezza prodotto |
30 mm
|
| Larghezza prodotto |
30 mm
|
| Peso prodotto |
0.033 kg
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 61000-4-2
CE IEC/EN 61000-4-3 IEC/EN 60947-5-1 VDE 0660 |
| Codice modello |
C22-L-RGY-24-P1
|
| Diametro attuatore |
4.7 mm
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-30 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-78 |
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
1 W
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
30 V
|
| Tensione nominale di esercizio |
20,4 - 28,8 V DC (uscite transistor)
24 V DC |
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
24 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - min |
24 V
|
| Colore ghiera frontale |
Altro
|
| Materiale ghiera frontale |
Plastica
|
| Progettazione |
M12A
A filo Comando tradizionale |
| Tipo di collegamento elettrico |
Altro
|
| Colore luce |
Rosso
Giallo Verde |
| Colore della lente |
Bianco
|
| Lunghezza cavo |
0,2 m
|
| Materiale cavo |
PUR
|
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| Tipo connessione |
Cavo (nero) con connettore M12A, 4 poli
|
| Grado di protezione |
IP altro
NEMA Altro |
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Diametro di apertura |
22.5 mm
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
Soluzione RMQ-Compact
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
800 V AC
|
| Resistenza agli urti |
15 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Urto sinusoidale 11 ms
|
| Tipo |
Indicatori luminosi
|
| Tipo di tensione |
AC/CC
|