Eaton Moeller® series elemento LED M22, da utilizzare con gli elementi operativi RMQ-Titan M22-...
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series M22 - Elemento LED
|
| Sigla catalogo |
197576
|
| EAN |
4015081943807
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
38 mm
|
| Altezza prodotto |
10 mm
|
| Larghezza prodotto |
32 mm
|
| Peso prodotto |
0.015 kg
|
| Certificazione/i |
CSA Class No.: 3211-07
UL Listed IEC/EN 61131-2 CSA File No.: 2324643 EN 50178 UL File No.: E29184 CSA certified UL Category Control No.: NKCR |
| Codice modello |
M22-SWD-LED-RGB
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
80 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-30 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Condizioni ambientali |
Condensazione: evitare con le misure appropriate
|
| Collegamento con SmartWire-DT |
Sì
|
| Forza per apertura positiva - min |
0 N
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Tensione nominale di esercizio Ue, DC - max |
30 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) DC - min |
30 V
|
| Colore |
Multicolore
|
| Dotato di: |
Sorgente luminosa
|
| Funzioni |
Da utilizzare con gli elementi operativi RMQ-Titan M22-...
|
| Colore luce |
Multicolore
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Durata elettrica |
100.000 h (a 25 °C, conforme a EN60064)
|
| Categoria di sovratensione |
Non applicabile
|
| Grado di inquinamento |
2
|
| Tipo di tensione |
DC
|
| Indicatore LED |
Indicazione di stato della rete SmartWire-DT: LED verde
|
| Colore luce |
Multicolore
|
| Tipo connessione |
Montaggio frontale
SWD: Connettore, 8 poli |
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|