Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

197586
DX-COM-STICK3-KIT

Pen drive di comunicazione Bluetooth per il trasferimento dei parametri su PC per DE1 Eaton DX, DC1, DB1, Convertitori di frequenza DA1 DX-COM-STICK3-KIT

Specifiche generali

Nome prodotto
Modulo di comunicazione Eaton DX
Sigla catalogo
197586
EAN
4015081945221
Lunghezza/profondità del prodotto
10 mm
Altezza prodotto
80 mm
Larghezza prodotto
20 mm
Peso prodotto
0.014 kg
Conformità
CE
Codice modello
DX-COM-STICK3-KIT

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-10 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.

Features & functions

Dotato di:
2 tasti funzione per caricare e scaricare i parametri
Memoria di configurazione
Dongle Bluetooth
Funzioni
Per stoccaggio, copia dei parametri, e/o il trasferimento dei parametri tramite Bluetooth a un PC con il software DrivesConnect o l’app mobile DrivesConnect

Informazioni generali

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Modulo di comunicazione
Categoria prodotto
Accessori
Utilizzato con
DA1
DB1
DC1
DE1
RAMO5
RASP5

Esporta le caratteristiche del prodotto