Eaton Moeller® series contattore DILMT, 3 poli, 380 V 400 V: 11 kW, 24 V 50/60 Hz, Comando in corrente alternata, Morsetti a bullone
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® Serie DILMT Contattore di potenza Thin-Line
|
| Sigla catalogo |
197617
|
| EAN |
4015081944965
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
97.5 mm
|
| Altezza prodotto |
82 mm
|
| Larghezza prodotto |
36 mm
|
| Peso prodotto |
0.36 kg
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 60947
EN 60335-1 GB14048 |
| Note catalogo |
Testato anche in conformità con AC-3e.
|
| Codice modello |
DILMT25(24V50/60HZ)
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
80 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30 |
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
0
|
| Potere d'interruzione nominale a 380/400 V |
200 A
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
690 V
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
35 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
25 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
25 A
|
| Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
11 kW
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
660 V
|
| Numero di poli |
3 poli
|
| Applicazione |
Contattori di potenza per motori
|
| Connessione |
Morsetti a vite
|
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Grandezza |
FS2
|
| Durata elettrica |
1.000.000 operazioni (a 400 V, AC-3)
|
| Durata meccanica |
10.000.000 di manovre (comando in AC)
|
| Massima frequenza di manovra |
3600 operazioni meccaniche/ora (Comando in AC)
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
Contattori
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
6000 V AC
|
| Adatto per |
Anche per motori con grado di efficienza IE3
|
| Utilizzato con |
DILT-XHI01(10)
|
| Categoria d'uso |
AC-3: Motori a gabbia: avviamento, disattivazione durante il funzionamento
AC-4: Motori a gabbia: avviamento, collegamento, inversione, Marcia a impulsi AC-1: ACrichi non induttivi o leggermente induttivi, forni a resistenza |
| Tipo di tensione |
CA
|
| Tensione di eccitazione |
0,85 - 1,1 V AC x Uc
|
| Potenza assorbita, inserzione, 50 Hz |
85 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us
0 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us |
| Potenza assorbita, inserzione, 60 Hz |
0 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us
85 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us |
| Potenza assorbita, ritenuta, 50 Hz |
2,6 VA, Bobina a freddo e 1,0 x Us
2,5 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us 0 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us |
| Potenza assorbita, tenuta, 60 Hz |
0 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 60 Hz
8,1 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 60 Hz 2,5 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us 0 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us |
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max |
24 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min |
24 V
|
| Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max |
24 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min |
24 V
|
| Grandezza vite |
M5, Vite di collegamento
M3.5, Vite di collegamento |
| Dimensione cacciavite |
2, Morsetto a vite, Cacciavite Pozidrive
2, Vite terminale, Conduttori corrente di comando, Cacciavite Pozidriv |
| Lunghezza di spelatura (conduttore principale) |
14 mm
|
| Capacità morsetti (pieno) |
1 x (1 - 10) mm², conduttori principali
1 x (0,75 - 2,5) mm² 2 x (0,75 - 2,5) mm² |
| Sezioni di collegamento (a trefoli) |
1 x (1 - 4) mm²
2 x (1 - 4) mm² |
| Coppia di serraggio |
0,8 Nm, Morsetti a bullone
2 Nm, Ghiera filettata |