Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

197620
Codice del modello: DILMT50(24V50/60HZ)

Eaton Moeller® series contattore DILMT, 3 poli, 380 V 400 V: 22 kW, 24 V 50/60 Hz, Comando in corrente alternata, Morsetti a bullone

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® Serie DILMT Contattore di potenza Thin-Line
Sigla catalogo
197620
EAN
4015081944996
Lunghezza/profondità del prodotto
108.1 mm
Altezza prodotto
103.6 mm
Larghezza prodotto
55 mm
Peso prodotto
0.776 kg
Certificazione/i
EN 60335-1
GB14048
IEC/EN 60947
Note catalogo
Non adatto per motori con classe di efficienza IE3.
Codice modello
DILMT50(24V50/60HZ)

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante in conformità IEC 60068-2-78

Contacts

Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0

Electrical rating

Potere d'interruzione nominale a 380/400 V
400 A
Tensione nominale di isolamento (Ui)
690 V
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
70 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
50 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
50 A
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
22 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 690 V, 50 Hz
30 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V

Features & Functions

Numero di poli
3 poli

General information

Applicazione
Contattori di potenza per motori
Connessione
Morsetti a vite
Collegamento con SmartWire-DT
No
Grado di protezione
IP20
Grandezza
FS3
Durata elettrica
900.000 operazioni (a 400 V, AC-3)
Durata meccanica
5.000.000 operazioni (comando in corrente alternata)
Massima frequenza di manovra
3600 operazioni meccaniche/ora (Funzionamento in AC)
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Contattori
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
Utilizzato con
DILMT95-XHI11-SR e DILT-XHI01(10)
Categoria d'uso
AC-4: Motori a gabbia: avviamento, collegamento, inversione, Marcia a impulsi
AC-3: Motori a gabbia: avviamento, disattivazione durante il funzionamento
AC-1: Carichi non induttivi o leggermente induttivi, forni a resistenza
Tipo di tensione
CA

Magnet system

Tensione di eccitazione
0,85 - 1,1 V AC x Uc
Potenza assorbita, inserzione, 50 Hz
0 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us
220 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us
Potenza assorbita, inserzione, 60 Hz
0 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us
220 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us
Potenza assorbita, ritenuta, 50 Hz
0 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us
6 W, Bobina a freddo e 1,0 x Us
5 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us
Potenza assorbita, tenuta, 60 Hz
0 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 60 Hz
0 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us
5 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us
20 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 60 Hz
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
24 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
24 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
24 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
24 V

Terminal capacities

Grandezza vite
M6, Vite terminale
M3.5, Morsetto a vite
Dimensione cacciavite
2, Morsetto a vite, Cacciavite Pozidrive
2, Vite terminale, Conduttori corrente di comando, Cacciavite Pozidriv
Lunghezza di spelatura (conduttori corrente di comando)
14 mm
Lunghezza di spelatura (conduttore principale)
14 mm
Capacità morsetti (pieno)
2 x (0,75 - 2,5) mm²
1 x (0,75 - 2,5) mm²
1 x (2,5 - 25) mm², conduttori principali
2 x (2,5 - 16) mm², conduttori principali
Sezioni di collegamento (a trefoli)
1 x (2,5 - 25) mm²
2 x (2,5 - 16) mm²
Coppia di serraggio
1,2 Nm, Morsetti a vite
2,5 Nm

Esporta le caratteristiche del prodotto