Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

197626
DILAT-12(24V50/60HZ)

Eaton Moeller® series DILAT Contattore ausiliario, 24 V 50/60 Hz, 1 NA, 2 NC, Morsetti a bullone, Comando in corrente alternata

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series relè di comando DILAT
Sigla catalogo
197626
EAN
4015081945054
Lunghezza/profondità del prodotto
77.5 mm
Altezza prodotto
70.1 mm
Larghezza prodotto
27 mm
Peso prodotto
0.175 kg
Certificazione/i
VDE 0660
IEC/EN 60947
Codice modello
DILAT-12(24V50/60HZ)

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78

Contatti

Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
2
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
1
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
2
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1

Dati elettrici

Tensione nominale di isolamento (Ui)
690 V
Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
4 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
1.9 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 500 V
1.4 A
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V

Informazioni generali

Applicazione
Contattori ausiliari
Connessione
Morsetti a vite
Collegamento con SmartWire-DT
No
Grado di protezione
IP20
Durata meccanica
10.000.000 di manovre (comando in AC)
Metodo di montaggio
Guida DIN, vite
Massima frequenza di manovra
3600 operazioni/h
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Relè contattori DILAT
Protezione
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
Tipo di tensione
CA

Sistema elettromagnetico (bobina)

Tensione di eccitazione
0,85 - 1,1 V AC x Uc (tolleranza della tensione - bobina a doppia frequenza 50/60 Hz)
0,85 - 1,1 V AC x Uc
Potenza assorbita, inserzione, 60 Hz
30 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 60 Hz
Potenza assorbita, ritenuta, 50 Hz
2 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us
6 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us
Potenza assorbita, tenuta, 60 Hz
2 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us
6 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
24 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
24 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
24 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
24 V
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di chiusura) - max
25 ms
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di chiusura) - min
20 ms
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di apertura) - max
13 ms
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di apertura) - min
9 ms

Sezioni di collegamento

Dimensione cacciavite
2, Morsetto a vite, Cacciavite Pozidrive
Lunghezza di spelatura (conduttore principale)
14 mm
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0.75 - 2.5) mm²
Capacità morsetti (pieno)
2 x (0,75 - 2,5) mm²
1 x (0,75 - 2,5) mm²
Coppia di serraggio
0,8 Nm, Morsetti a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto