Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

197632
M22-IY1-*

Eaton Moeller® series custodia per montaggio a vista M22, RAL 1004, Identificabile individualmente con il configuratore a pulsante, Numero di posizioni: 1, Ingresso cavo: posteriore: 2 M16, nella parte superiore: 1 M20, laterale: 2 x M20/M25 (1 x ciascun lato)

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 surface mounting enclosure
Sigla catalogo
197632
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
56 mm
Larghezza prodotto
72 mm
Peso prodotto
0.136 kg
Certificazione/i
UL Category Control No.: NKCR
CE marking
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
UL Listed
UL File No.: E29184
UL 508
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947-5
CSA certified
Note catalogo
Identificabile individualmente con il configuratore a pulsante
Codice modello
M22-IY1-*

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
No

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dettagli custodia

Colore base
Giallo
Materiale custodia
Termoplastico
Tipo di custodia
scatola per montaggio sporgente

Features & functions

Dotato di:
Viti in acciaio di alta qualità
Setti sfondabili
1 x M20 (setto sfondabile per ingresso cavi sulla parte superiore)
2 x M16 (setti sfondabili per ingresso cavi sulla parte posteriore)
2 x M20/25 (setto sfondabile per ingresso cavo sul lato, 1 per lato)
Numero di postazioni di comando
1
Numero di posizioni
1
Numero RAL
1004

Informazioni generali

Grado di protezione
NEMA 4x
IP67/IP69
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Diametro di apertura
22.5 mm
Categoria prodotto
RMQ-Titan

Esporta le caratteristiche del prodotto