Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

197636
M22-I6-*

Eaton Moeller® series custodia per montaggio a vista M22, RAL 7035, Identificabile individualmente con il configuratore a pulsante, Numero di posizioni: 6, Ingresso cavo: posteriore: 2 M20, nella parte superiore: 2 M20, laterale: 2 x M20/M25 (1 x ciascun lato)

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 surface mounting enclosure
Sigla catalogo
197636
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
56 mm
Larghezza prodotto
252 mm
Peso prodotto
0.362 kg
Conformità
CE
Note catalogo
Identificabile individualmente con il configuratore a pulsante
Codice modello
M22-I6-*

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
No

Dettagli custodia

Colore base
Grigio
Materiale custodia
Plastica
Tipo di custodia
scatola per montaggio sporgente

Features & functions

Dotato di:
Viti in acciaio di alta qualità
Setti sfondabili
2 x M20 (setto sfondabile per ingresso cavo sulla parte superiore)
2 x M20/25 (setto sfondabile per ingresso cavo sul lato, 1 per lato)
2 x M20 (setti sfondabili per ingresso cavi sulla parte posteriore)
Numero di postazioni di comando
6
Numero di posizioni
6
Numero RAL
7035

Informazioni generali

Grado di protezione
IP66
NEMA 4x
Diametro di apertura
22.5 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto