Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

197640
M22-FI3-*

Eaton Moeller® series M22 Custodie per montaggio sporgente, RAL 7035, Identificabile individualmente con il configuratore a pulsante, Numero di posizioni: 3, Ingresso cavo: posteriore: 1 M20, laterale: 2 x M20 (1 x ciascun lato)

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 flat surface mounting enclosure
Sigla catalogo
197640
Lunghezza/profondità del prodotto
223 mm
Altezza prodotto
44 mm
Larghezza prodotto
43 mm
Peso prodotto
0.166 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947-5
UL Listed
CSA File No.: 012528
CSA certified
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-05
UL 508
CSA-C22.2 No. 94-91
UL File No.: E29184
Note catalogo
Identificabile individualmente con il configuratore a pulsante
Codice modello
M22-FI3-*

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
No

Dettagli custodia

Colore base
Grigio
Materiale custodia
Plastica
Tipo di custodia
scatola per montaggio sporgente

Features & functions

Dotato di:
Viti in acciaio di alta qualità
Setti sfondabili
2 x M20 (setto sfondabile per ingresso cavo sul lato, 1 per lato)
1 x M20 (setti sfondabili per ingresso cavi sulla parte posteriore)
Numero di postazioni di comando
3
Numero di posizioni
3
Numero RAL
7035

Informazioni generali

Grado di protezione
IP67/IP69
NEMA 4x
Diametro di apertura
22.5 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto