Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

197641
M22-FI4-*

Eaton Moeller® series M22 Custodie per montaggio sporgente, 4 posti di montaggio, M22, piatto

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 flat surface mounting enclosure
Sigla catalogo
197641
Lunghezza/profondità del prodotto
279 mm
Altezza prodotto
44 mm
Larghezza prodotto
43 mm
Peso prodotto
0.201 kg
Certificazione/i
UL 508
IEC/EN 60947-5
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: 3211-03
CE marking
UL Listed
CSA File No.: 012528
CSA certified
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA-C22.2 No. 14-05
Note catalogo
Identificabile individualmente con il configuratore a pulsante
Codice modello
M22-FI4-*

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
No

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dettagli custodia

Colore base
Grigio
Materiale custodia
Plastica
Tipo di custodia
scatola per montaggio sporgente

Features & functions

Dotato di:
Viti in acciaio di alta qualità
Setti sfondabili
1 x M20 (setti sfondabili per ingresso cavi sulla parte posteriore)
2 x M20 (setto sfondabile per ingresso cavo sul lato, 1 per lato)
Numero di postazioni di comando
4
Numero di posizioni
4
Numero RAL
7035

Informazioni generali

Grado di protezione
IP67/IP69
NEMA 4x
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Diametro di apertura
22.5 mm
Categoria prodotto
RMQ-Titan

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.