Eaton Moeller® series custodia per montaggio a vista M30, materiale isolante, Con viti in acciaio di alta qualità, Identificabile individualmente con il configuratore a pulsante, Numero di posizioni 1, 1 x 30,5
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series M30 flat surface mounting enclosure
|
| Sigla catalogo |
197642
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
110 mm
|
| Altezza prodotto |
44 mm
|
| Larghezza prodotto |
43 mm
|
| Peso prodotto |
0.095 kg
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 60947-5
CSA-C22.2 No. 94-91 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-05 UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 CSA Class No.: 3211-03 CE marking UL Listed CSA File No.: 012528 CSA certified |
| Note catalogo |
Identificabile individualmente con il configuratore a pulsante
|
| Codice modello |
M30-FI1-*
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Colore base |
Grigio
|
| Materiale custodia |
Termoplastico
|
| Tipo di custodia |
scatola per montaggio sporgente
|
| Dotato di: |
Viti in acciaio di alta qualità
|
| Setti sfondabili |
1 x M20 (setti sfondabili per ingresso cavi sulla parte posteriore)
1 x M20 (setto sfondabile per ingresso cavi sul lato) |
| Numero di postazioni di comando |
1
|
| Numero di posizioni |
1
|
| Numero RAL |
7035
|
| Grado di protezione |
NEMA 4x
IP67/IP69 |
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Diametro di apertura |
30 mm
|
| Categoria prodotto |
RMQ-Titan
|