Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

197645
Codice del modello: M30-FI4-*

Eaton Moeller® series custodia per montaggio a vista M30, materiale isolante, Con viti in acciaio di alta qualità, Identificabile individualmente con il configuratore a pulsante, Numero di posizioni 4, 4 x 30,5

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M30 flat surface mounting enclosure
Sigla catalogo
197645
Lunghezza/profondità del prodotto
279 mm
Altezza prodotto
44 mm
Larghezza prodotto
43 mm
Peso prodotto
0.201 kg
Certificazione/i
UL File No.: E29184
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
UL Listed
CSA Class No.: 3211-03
CSA certified
Note catalogo
Identificabile individualmente con il configuratore a pulsante
Codice modello
M30-FI4-*

Caratteristiche prodotto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
Dotato di:
Viti in acciaio di alta qualità
Collegamento con SmartWire-DT
No
Materiale custodia
Plastica
Tipo di custodia
scatola per montaggio sporgente
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Numero di postazioni di comando
4
Numero di posizioni
4
Colore base
Grigio
Qualità del materiale
Altro
Numero di interruttori (selettore)
0
Diametro di apertura
30 mm
Numero RAL
7035
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W
Categoria prodotto
RMQ-Titan
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Grado di protezione
IP67/IP69
NEMA 4x
Setti sfondabili
1 x M20 (setti sfondabili per ingresso cavi sulla parte posteriore)
2 x M20 (setto sfondabile per ingresso cavo sul lato, 1 per lato)

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.