Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

197646
Codice del modello: M30-FI4-PV-*

Eaton Moeller® series custodia per montaggio a vista M30, materiale isolante, Con viti in acciaio di alta qualità, Identificabile individualmente con il configuratore a pulsante, Numero di posizioni 4, 3 x 30,5, 1 x 22,5

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M30 flat surface mounting enclosure
Sigla catalogo
197646
Lunghezza/profondità del prodotto
279 mm
Altezza prodotto
44 mm
Larghezza prodotto
43 mm
Peso prodotto
0.201 kg
Certificazione/i
CSA certified
CSA-C22.2 No. 94-91
CE marking
UL Listed
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947-5
CSA-C22.2 No. 14-05
UL File No.: E29184
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
CSA File No.: 012528
Note catalogo
Identificabile individualmente con il configuratore a pulsante
Codice modello
M30-FI4-PV-*

Caratteristiche prodotto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro.
Dotato di:
Viti in acciaio di alta qualità
Collegamento con SmartWire-DT
No
Materiale custodia
Plastica
Tipo di custodia
scatola per montaggio sporgente
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Numero di postazioni di comando
4
Numero di posizioni
4
Colore base
Grigio
Qualità del materiale
Altro
Numero di interruttori (selettore)
0
Diametro di apertura
30 mm
Numero RAL
7035
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W
Categoria prodotto
RMQ-Titan
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Grado di protezione
NEMA 1
IP67/IP69
Setti sfondabili
2 x M20 (setto sfondabile per ingresso cavo sul lato, 1 per lato)
1 x M20 (setti sfondabili per ingresso cavi sulla parte posteriore)

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.