Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

197658
SWD4-M5LF8-24-2S

Cavo piatto Eaton SWD4, SmartWire-DT, 0,5 m, 8 poli, predisposto al collegamento con 2 morsetti a lama SWD4-8MF2

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio Eaton SWD4 - Cavo piatto
Sigla catalogo
197658
EAN
4015081946440
Lunghezza/profondità del prodotto
50 mm
Altezza prodotto
20 mm
Larghezza prodotto
50 mm
Peso prodotto
0.1 kg
Certificazione/i
CSA
CSA Class No.: 3211-07
CSA File No.: 2324643
UL
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
UL Listed
CSA certified
Codice modello
SWD4-M5LF8-24-2S

Features & functions

Caratteristiche
Resistente ai raggi UV

Informazioni generali

Diametro esterno - circa
17.5 mm
Materiale guaina esterna
Polivinilcloruro (PVC)
Raggio di curvatura consentito, applicazione mobile con movimento libero - min
15 mm
Adatto come
Cavo di segnale

Sicurezza

Ritardante fiamme
In conformità a EN 60332-1-2

Esporta le caratteristiche del prodotto