Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

197799
Codice del modello: E57P-18UPC8-C2

Eaton Moeller® series E57P Interruttore di prossimità, E57P Performance Serie, 1 NC, A 3 fili, 10 – 48 V DC, M18 x 1 mm, Sn= 8 mm, Sporgente, PNP, Acciaio inox, Cavo di collegamento 2 m

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series E57P Interruttore di prossimità
Sigla catalogo
197799
EAN
4015081949069
Lunghezza/profondità del prodotto
65.9 mm
Altezza prodotto
18 mm
Larghezza prodotto
18 mm
Peso prodotto
0.138 kg
Certificazione/i
UL 508
IEC/EN 60947-5-2
Certified by UL for use in Canada
UL File No.: E166051
CSA-C22.2 No. 14
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
UL Listed
Codice modello
E57P-18UPC8-C2

Caratteristiche prodotto

Tipo
Sensore induttivo
Tipo di collegamento elettrico
Cavo
Finitura materiale involucro
Altri
Tipo attuazione
Rilevazione oggetto metallico
Materiale custodia
Metallo
Tipo di custodia
cilindro, filettatura
Categoria (EN 954-1)
B
Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Nessuno
Categoria di sicurezza da esplosione per gas
Nessuno
Livello di prestazione di sicurezza (EN ISO 13849-1)
Nessuno
SIL (IEC 61508)
Nessuno
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-40 °C
Sensore diametro
18 mm
Numero di uscite di contatto eccitate con funzione di segnalazione
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di uscite (polo protetto energizzato)
0
Numero di uscite (semiconduttore protetto)
0
Numero di uscite (semiconduttore con funzione di segnalazione)
1
Corrente d’esercizio (Ib) in stato commutato a 24 V DC
10 A
Funzioni
Protezione contro cortocircuiti
Tipo di tensione
DC
Metodo di montaggio
Montaggio sporgente
Materiale
Acciaio inox
Tipo connessione
Cavo di collegamento 2 m
a 3 fili
Tipo di installazione
Sporgente
Grado di protezione
IP69
NEMA 6P
Tipo di interfaccia
Nessuno
Indicatore LED
Indicazione dello stato di commutazione: LED Giallo
Tipo funzione interruttore
contatto di apertura
Corrente di carico
1 - 300 mA (Ie)
Resistenza agli urti
30 g, Durata dell'urto 11 ms, Semionda
Frequenza di avviamento
1200 Hz
Categoria prodotto
E57P Performance series
Tipo uscita di commutazione
PNP
Deviazione di temperatura di sn
10%
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
30 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
10 V
Distanza nominale di apertura (Sn) - max
8 mm
Ripetibilità
3 %
Lunghezza sensore
65.9 mm
Tensione di alimentazione - max
30 V
Tensione di alimentazione - min
10 V
Isteresi di commutazione di Sn
20 %
Caduta di tensione (Ud)
2.5 V

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.