Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

197818
E57P-30UPN15-Q

Eaton Moeller® series E57P Interruttore di prossimità, E57P Performance Serie, 1 NA, A 3 fili, 10 – 48 V DC, M30 x 1,5 mm, Sn= 15 mm, Sporgente, PNP, Acciaio inox, Allacciamento a spina M12 x 1

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series E57P Interruttore di prossimità
Sigla catalogo
197818
EAN
4015081949250
Lunghezza/profondità del prodotto
70.9 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.107 kg
Certificazione/i
UL 508
UL Listed
UL File No.: E166051
IEC/EN 60947-5-2
CSA-C22.2 No. 14
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
Certified by UL for use in Canada
Codice modello
E57P-30UPN15-Q

Caratteristiche prodotto

Tipo
Sensore induttivo
Tipo di collegamento elettrico
connettore M12
Finitura materiale involucro
Altro
Tipo attuazione
Rilevamento di metalli
Materiale custodia
Metallo
Tipo di custodia
Cilindro, filettatura
Categoria (EN 954-1)
B
Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Nessuno
Categoria di sicurezza da esplosione per gas
Nessuno
Livello di prestazione di sicurezza (EN ISO 13849-1)
Nessuno
SIL (IEC 61508)
Nessuno
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-40 °C
Sensore diametro
30 mm
Numero di uscite di contatto eccitate con funzione di segnalazione
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1
Numero di uscite (polo protetto energizzato)
0
Numero di uscite (semiconduttore protetto)
0
Numero di uscite (semiconduttore con funzione di segnalazione)
1
Corrente d’esercizio (Ib) in stato commutato a 24 V DC
10 A
Funzioni
Protezione da cortocircuito
Tipo di tensione
DC
Metodo di montaggio
Montaggio sporgente
Materiale
Acciaio inox
Tipo connessione
Connettore M12 x 1
3 fili
Tipo di installazione
Sporgente
Grado di protezione
IP69
NEMA 6P
Tipo di interfaccia
Nessuno
Indicatore LED
Indicazione dello stato di commutazione: LED Giallo
Tipo funzione interruttore
Contatto normalmente aperto
Corrente di carico
1 - 300 mA (Ie)
Resistenza agli urti
30 g, Durata dell'urto 11 ms, Semionda
Frequenza di avviamento
500 Hz
Categoria prodotto
E57P Performance series
Tipo uscita di commutazione
PNP
Deviazione di temperatura di sn
10%
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
48 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
6 V
Distanza nominale di apertura (Sn) - max
15 mm
Ripetibilità
3 %
Lunghezza sensore
70.9 mm
Tensione di alimentazione - max
48 V
Tensione di alimentazione - min
10 V
Isteresi di commutazione di Sn
20 %
Caduta di tensione (Ud)
2.5 V

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.