Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

198258
MSFI-125A

Eaton Moeller® series modulo di ingresso MSF, 3 poli, 6 - 35 (50) qmm, 125 A

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series MSF Feeder system
Sigla catalogo
198258
EAN
4015081957620
Lunghezza/profondità del prodotto
160 mm
Altezza prodotto
95 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
0.27 kg
Conformità
CE
Codice modello
MSFI-125A

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Resistenza alla temperatura
Fino a 125 °C

Dati elettrici

Corrente nominale di esercizio (le)- max
125 A
Track resistance
CTI 600

Features & functions

Tipo di collegamento elettrico
Collegamento a vite
Materiale custodia
Senza alogeni
Numero di poli
3 poli

Informazioni generali

Comportamento alla fiamma
To UL 94
Categoria prodotto
Accessori
Adatto per
Collegamento conduttore rotondo
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.