Eaton Moeller® series adattatore MSF, 16 A, Numero di poli 1/L1, utilizzo con FAZ
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series MSF Accessory Adapter
|
| Sigla catalogo |
198259
|
| EAN |
4015081957637
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
260 mm
|
| Altezza prodotto |
47 mm
|
| Larghezza prodotto |
18 mm
|
| Peso prodotto |
0.05 kg
|
| Certificazione/i |
UL 508
|
| Codice modello |
MSFAMCB-16A/L1
|
| Larghezza adattatore |
18 mm
|
| Tipo di collegamento elettrico |
conduttore tondo
|
| Numero di guide DIN |
1
|
| Numero di poli |
Unipolare
|
| Caratteristiche speciali |
Capacità del morsetto: 2,5 mm² (AWG 14)
|
| Corrente nominale |
16 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
16 A
|
| Tensione nominale in AC |
690 V
|