Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

198261
MSFAMCB-16A/L3

Eaton Moeller® series adattatore MSF, 16 A, Numero di poli 1/L3, utilizzo con FAZ

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series MSF Accessory Adapter
Sigla catalogo
198261
EAN
4015081957651
Lunghezza/profondità del prodotto
260 mm
Altezza prodotto
47 mm
Larghezza prodotto
18 mm
Peso prodotto
0.054 kg
Certificazione/i
UL 508
Codice modello
MSFAMCB-16A/L3

Dati elettrici

Corrente nominale
16 A
Corrente nominale di esercizio (Ie)
16 A
Tensione nominale in AC
690 V

Features & functions

Larghezza adattatore
18 mm
Tipo di collegamento elettrico
conduttore tondo
Numero di guide DIN
1
Numero di poli
Unipolare
Caratteristiche speciali
Capacità del morsetto: 2,5 mm² (AWG 14)

Informazioni generali

Tipo
Adattatore per sbarre

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.