Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

198262
MSFAMCB-63A/L1

Eaton Moeller® series adattatore MSF, 63 A, Numero di poli 1/L1, utilizzo con FAZ

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series MSF Accessory Adapter
Sigla catalogo
198262
EAN
4015081957668
Lunghezza/profondità del prodotto
260 mm
Altezza prodotto
47 mm
Larghezza prodotto
18 mm
Peso prodotto
0.06 kg
Certificazione/i
UL 508
Codice modello
MSFAMCB-63A/L1

Dati elettrici

Corrente nominale
63 A
Tensione nominale in AC
690 V

Features & functions

Larghezza adattatore
18 mm
Tipo di collegamento elettrico
conduttore tondo
Numero di guide DIN
1
Numero di poli
Unipolare
Caratteristiche speciali
Capacità morsetto: 10 mm² (AWG 8)

Informazioni generali

Tipo
Adattatore per sbarre

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.