Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

198263
Codice del modello: MSFAMCB-63A/L2

Eaton Moeller® series adattatore MSF, 63 A, Numero di poli 1/L2, utilizzo con FAZ

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series MSF Accessory Adapter
Sigla catalogo
198263
EAN
4015081957675
Lunghezza/profondità del prodotto
260 mm
Altezza prodotto
47 mm
Larghezza prodotto
18 mm
Peso prodotto
0.066 kg
Certificazione/i
UL 508
Codice modello
MSFAMCB-63A/L2

Features & Functions

Larghezza adattatore
18 mm
Tipo di collegamento elettrico
conduttore tondo
Numero di guide DIN
1
Numero di poli
Unipolare
Caratteristiche speciali
Capacità morsetto: 10 mm² (AWG 8)

Electrical rating

Corrente nominale
63 A
Tensione nominale in AC
690 V

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.