Eaton Moeller® series adattatore MSF, 125 A, Numero di poli 3, utilizzo con NZM…1
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series MSF Accessory Adapter
|
| Sigla catalogo |
198266
|
| EAN |
4015081957736
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
75 mm
|
| Altezza prodotto |
185 mm
|
| Larghezza prodotto |
90 mm
|
| Peso prodotto |
0.525 kg
|
| Certificazione/i |
UL 508
|
| Codice modello |
MSFANZM1-125A
|
| Larghezza adattatore |
90 mm
|
| Tipo di collegamento elettrico |
guide in rame lamellate
|
| Numero di guide DIN |
0
|
| Numero di poli |
3 poli
|
| Corrente nominale |
125 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
125A
|
| Tensione nominale in AC |
690 V
|