Eaton Moeller® series combinazione di dispositivi per protezione impianti e rete elettrica nell'involucro NAS, + morsetti K95, 125A, 4p NAS125-CI-2-K95
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series NAS Mains and system-protection device combination
|
| Sigla catalogo |
198275
|
| EAN |
4015081958344
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
225 mm
|
| Altezza prodotto |
688 mm
|
| Larghezza prodotto |
375 mm
|
| Peso prodotto |
23.77 kg
|
| Certificazione/i |
VDE-AR-N 4105
|
| Codice modello |
NAS125-CI-2-K95
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
80 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-20 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min |
-20 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Fattore di utilizzo |
100 %
|
| Consumo energetico |
3,1 VA a AC, 50/60 Hz (consumo energetico della bobina a freddo e 1,0 x Us, Potenza di tenuta)
180 VA a AC, 50/60 Hz (consumo energetico della bobina a freddo e 1,0 x Us, Potenza di inserzione) |
| Potere d'interruzione nominale a 380/400 V |
800 A
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max |
230 V
|
| Potere nominale di chiusura fino a 690 V (cos phi a IEC/EN 60947-3) |
1120 A
|
| Potenza di esercizio nominale a 380/400 V, 50 Hz |
86 kW
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
400 V
|
| Corrente di cortocircuito |
100 kA (prospettico)
|
| Classe di protezione da corto circuito |
Max. 250 A gG/gL 500 V, fusibile, 400 V
|
| Tempo di commutazione |
< 150 ms con relè di protezione NA, Ritardo di apertura totale
40ms, Ritardo di apertura, Tempo di commutazione con 100% US (valore indicativo) |
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Altro
|
| Tipo connessione |
Morsetti a vite
|
| Grado di protezione |
IP65
|
| Numero di poli |
Quattro poli
|
| Categoria prodotto |
Gruppi interruttori per energie rinnovabili
|
| Protezione |
|
| Capacità morsetti |
A trefoli settoriale (Cu)
A trefolo rotondo (Cu) 1 x 16 - 95 mm², Cavo in rame/alluminio, conduttori principali Pieno settoriale (Al) 1 x 35 - 70 mm², Cavo di alluminio, conduttori principali Pieno rotondo (Cu) |