Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

198283
RA-Q4/C1-1M5

Eaton Moeller® series cavo adattatore da 1,5 m C1 Q4/2 Rapid Link

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Rapid Link Adapter cable
Sigla catalogo
198283
EAN
4015081958573
Lunghezza/profondità del prodotto
1.73 m
Altezza prodotto
60 mm
Larghezza prodotto
70 mm
Peso prodotto
0.43 kg
Conformità
CE
Codice modello
RA-Q4/C1-1M5

Cavo

Diametro esterno - circa
10 mm
Materiale guaina esterna
Altro

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente consentita - max
55 °C
Temperatura di funzionamento - min
-10 °C

Comunicazione

Collegamento 1
Altro

Features & functions

Caratteristiche
sistema di connettori collegato al sistema
Resistente all’olio (secondo EN 60811-404)
Dotato di:
Conduttore di protezione

Informazioni generali

Grado di protezione
Altro
Corrente nominale
6.6 A
Tensione nominale - max
480 V
Tensione nominale - min
380 V

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.